Détecteur à fibres optiques OCF
Facile à installer et à utiliser
La solution fibres optiques est le meilleur choix partout où des objets minuscules ou transparents doivent être détectés dans des conditions d’installation restreintes. Le détecteur à fibres optiques OCF permet d’utiliser cette solution de manière encore plus simple et fiable.
Dès l’installation, l’OCF se révèle très convivial
Deux ergots d’encliquetage élastiques permettent de monter l’OCF sur un rail DIN d’une seule main. Le système «Fiberlock» simplifie l’introduction des fibres optiques.
Grâce à la sélection automatique du mode de fonctionnement optimal et aux fonctions de maintenance intelligentes, l’OCF fonctionne ensuite de manière fiable et durable dans toutes les conditions, contribuant ainsi à une performance et une disponibilité élevée de l’installation.
Avantages du produit
Quels sont les avantages du nouveau détecteur à fibres optiques ?
Six modes de fonctionnement et un mode automatique : le «Smart Mode».
Deux sorties de commutation: une pour les processus rapides et une pour le diagnostic via IO-Link.
Écran OLED, réglage intuitif à trois boutons-poussoirs et menu guidé disponible en 10 langues.
Montage sans outil et insertion facile de la fibre optique.
Applications typiques
Détection de petites pièces
Vis dans un transporteur hélicoïdal
- Tâche :Vérifier que toutes les vis sont dans la bonne position.
- Difficulté :Les vis sont très petites.
Avantage essentiel :
- Grâce à une optique focalisée et à un diamètre de points lumineux très petits, chaque vis peut être détectée et son positionnement correct vérifié. De plus, grâce à IO-Link, les vis peuvent être comptées.
Détection d’objets très rapides
Système d’embouteillage
- Tâche :Vérifier l’alimentation des bouteilles et la présence du couvercle.
- Difficulté :Les bouteilles se déplacent à très grande vitesse.
Avantage essentiel :
- Notre «Dual Channel» permet non seulement de détecter les bouteilles qui se déplacent rapidement, mais aussi d’utiliser simultanément des fonctions de diagnostic via IO-Link.
Détection d’objets difficilement identifiables
Contrôle du niveau de remplissage
- Tâche :Détecter si un niveau minimum est atteint dans des récipients transparents (par. ex. bouteille, verre ou petit tube).
- Difficulté :Le récipient et le liquide sont transparents.
Avantage essentiel :
- Les six modes de fonctionnement différents ainsi que la sélection automatique du mode évitent des commutations intempestives sur les surfaces difficiles à détecter (par exemple sombre, transparente ou brillante).
Utilisation dans des environnements exigeants
Contrôle de position
- Tâche :Contrôle du positionnement optimal d’un composant.
- Difficulté :
Les encombrements du montage sont très restreints.
Souvent, de l’huile ou des produits chimiques sont utilisés.
Avantages essentiels :
- En raison de sa résistance à un grand nombre de produits agressifs, une détection fiable est possible même dans des conditions difficiles. De plus, la fonction «Clean-me» permet de surveiller le degré d’encrassement via IO-Link pour permettre la maintenance prédictive.
Fibres optiques pour le raccordement au détecteur à fibres optiques
Le choix parfait pour toute application
Différentes têtes de détection, une qualité de transmission excellente avec des rayons de courbure minimaux ainsi que la résistance aux courbures multiples font de ces fibres optiques le choix parfait dans tous les scénarios d’utilisation. Les fibres optiques résistent également aux contraintes liées à l’utilisation dans des chaînes porte-câbles, aux produits chimiques ou aux hautes températures.
- Rayons de courbure extrêmement petits et nombre de cycles de courbure extrêmement élevé
Très flexible avec un rayon de courbure minimal de 1 mm et résistant aux mouvements jusqu’à 1 million de cycles de flexion. - Haute résistance à la température et aux substances chimiques
Résiste à des températures allant jusqu’à 290 °C et dans des environnements exigeants grâce à une gaine en acier inoxydable et/ou en métal-silicone. - De nombreux modèles de têtes de détection
Variable non seulement en termes de matériau, de taille, de principe de fonctionnement et de boîtier, mais aussi en ce qui concerne la portée et l’angle d’émission de la lumière.