Intégration au moyen d’un boîtier de contrôle

L’intégration de détecteurs inductifs de sécurité dans un système existant nécessite une planification et une mise en œuvre minutieuses afin de garantir la fiabilité et la sécurité de l’ensemble de l’application. Les détecteurs ifm utilisent des signaux OSSD qui s’intègrent parfaitement dans tous les contrôleurs de sécurité et boîtiers de contrôle courants.
Intégration directe dans un contrôleur de sécurité

L’intégration directe de détecteurs inductifs de sécurité dans un contrôleur approprié constitue une solution efficace pour garantir la sécurité et la fiabilité dans les applications industrielles. Les détecteurs ifm fonctionnent avec des signaux OSSD qui permettent un raccordement direct à des contrôleurs spécifiques.