- Nouveaux produits
- IO-Link
- Le débitmètre à ultrasons « clamp-on » avec fonction automatique de détection d’épaisseur de la paroi
Le débitmètre à ultrasons « clamp-on » avec fonction automatique de détection d’épaisseur de la paroi
Mesurer le débit sans interrompre les processus
Le débitmètre « clamp-on » de type SUC permet de mesurer rapidement et facilement le débit du fluide dans des conduites rigides en acier, en acier inoxydable ou en matières plastiques telles que le PVC.
Comme le montage de ce débitmètre à ultrasons ne nécessite aucune modification ni coupe du tuyau lui-même, son installation peut s’effectuer sans interrompre le process.Le SUC détecte automatiquement l’épaisseur de la paroi du tuyau, ce qui évite les saisies manuelles fastidieuses et réduit les sources d’erreurs potentielles. Des résultats de mesure fiables et reproductibles sont ainsi garantis dès le départ.
Mise en service rapide et facile
Le montage est très simple : positionner le débitmètre, encliqueter la partie opposée, visser et voilà ! Grâce au connecteur M12 standardisé, l’intégration au réseau de données s’effectue de manière rapide et sans erreur.
Le SUC accompagne l’utilisateur également lors de la mise en service : un assistant de configuration intelligent le guide pas à pas tout au long des quelques réglages nécessaires. Ainsi, le débitmètre est opérationnel en quelques instants.
Idéal pour le rétrofit et les interventions de maintenance
Sa grande flexibilité ainsi que son montage simple et rapide font du SUC le choix idéal pour les applications de rétrofit. Même les applications temporaires, par exemple dans le domaine de la maintenance ou pour des mesures ponctuelles, peuvent être réalisées rapidement et facilement. Il en va de même pour les applications soumises à des exigences très strictes en matière de pureté maximale des fluides et d’hygiène.