- Nouveaux produits
- Afficher / manipuler/ éclairer
- Rubans LED avec des LED RVB pilotables individuellement
Rubans LED avec des LED RVB pilotables individuellement
Des LED pilotables individuellement pour une flexibilité et une fiabilité maximales
Ce ruban LED innovant permet bien plus que la visualisation en une seule couleur : jusqu’à 320 LED RVB peuvent être commandées individuellement en termes de couleur et de luminosité. Le contrôleur DP1617 offre à cet effet des modes préprogrammés qui permettent une mise en œuvre simple et rapide de concepts de visualisation sur mesure. La commande s’effectue via IO-Link.
Les rubans LED hygiéniques et extrêmement robustes sont disponibles dans des longueurs allant de 250 mm à 5000 mm, ce qui les rend idéaux pour des applications exigeantes dans l’automatisation industrielle ainsi que dans le secteur agroalimentaire. Grâce à un système de dérivation intégré, le ruban reste fonctionnel même en cas de défaillance de LED individuelles, ce qui augmente la fiabilité et prolonge la durée de vie du système.
Modes de fonctionnement du contrôleur DP1617
Mode Segment
Permet de diviser le ruban LED en plusieurs segments pouvant être commandés indépendamment les uns des autres pour des applications flexibles et personnalisées.
Mode Running Light Point
Crée un effet de mouvement fluide en allumant les LED les unes après les autres. Idéal pour des visualisations dynamiques et attrayantes qui donnent une impression de mouvement.
Mode Bargraph
Visualise des valeurs ou des états en allumant des LED en série les unes après les autres, comme un diagramme à barres.
Mode Position
Offre une commande précise des groupes de LED individuels afin d’afficher clairement des positions spécifiques.