- Nouveaux produits
- Capteurs
- Le débitmètre à ultrasons SU Puresonic Hygienic
Le débitmètre à ultrasons SU Puresonic Hygienic
Assurer la qualité du process de manière simple et durable
Le débitmètre à ultrasons SU Puresonic Hygienic détecte les débits de fluides conducteurs et non conducteurs avec une grande précision. Ainsi, l’eau ultrapure, l’eau ou les huiles alimentaires, comme l’huile de tournesol ou de colza, sont détectées de manière fiable.
Tube de mesure robuste sans éléments intégrés
Le tube de mesure en acier inox est exempt d’éléments de mesure, de joints et de composants mobiles. Les erreurs provoquées par des dommages, des fuites ou des blocages sont ainsi d’emblée exclues, tout comme une chute de pression due à la construction.
Adaptation aseptique
Le raccord process Clamp offre un moyen facile et sûr d’installer ou de changer le SU Puresonic Hygienic rapidement et sans outils. Les zones mortes sont évitées et le nettoyage et la stérilisation (NEP/SIP) sont facilités, ce qui augmente l’efficacité et la fiabilité des processus.