You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Systèmes pour engins mobiles
  3. Répartiteur vidéo pour les engins mobiles

Répartiteur vidéo pour les engins mobiles

MultiViewBox : Afficher jusqu'à 4 images de caméra

  • Répartiteur vidéo pour jusqu'à 4 images de caméra
  • 9 modes d'affichage différents (y compris la vue en plongée).
  • Sortie vidéo analogique (PAL)
  • Résistant aux chocs et aux vibrations, boîtier inox surmoulé
  • Homologation E4, optimisé pour l'emploi dans les engins mobiles

Toujours les images de caméra appropriées
Le MultiViewBox a été conçu pour l'utilisation dans les applications d'engins mobiles à fortes contraintes mécaniques. Il a quatre entrées de caméra. Selon les exigences, 1, 2 ou 4 images de caméra peuvent être sélectionnées simultanément dans différents arrangements via une entrée automate. Exemple : Cam1 en mouvement en avant et Cam2 et 3 en mouvement en arrière. Dans le mode "Vue en plongée", jusqu'à 4 images de caméra peuvent être jointes pour obtenir un panorama. Au total, l'utilisateur peut choisir parmi 9 modes d'affichage différents.
 

Sortie vidéo analogique
L'unité de dialogue PDM360 d'ifm pour engins mobiles et avec entrée vidéo analogique, ou tout autre afficheur vidéo avec entrée vidéo PAL, peut être utilisée comme afficheur.