1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Communication sans fil pour les engins mobiles

Communication sans fil pour les engins mobiles

CANwireless : Wi-fi et Bluetooth pour le bus CAN

  • Connexion wi-fi / Bluetooth pour engins mobiles
  • Connexion, programmation, maintenance et diagnostic de machines - sans fil
  • Support de MaintenanceTool, CODESYS et l'outil de service
  • Modes de fonctionnement “Infrastructure” et “Access Point”
  • Boîtier compact et robuste

Connexion sans fil avec les engins mobiles
Grâce aux dernières technologies comme le support wi-fi de bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5-GHz ainsi que Bluetooth, il y a maintenant plusieurs possibilités d'établir des connexions radio avec les engins mobiles.
CANwireless permet une connexion sans fil avec la machine, directement depuis les outils ifm existants pour des systèmes de contrôle-commande comme CODESYS ou MaintenanceTool.
En plus de la connexion entre le PC ou l'appareil final mobile et l'engin mobile, il est possible de relier les machines entre elles. Avec CANwireless, les machines peuvent coopérer et échanger des informations.
L'appareil supporte ainsi les technologies de l'Industrie 4.0 et IdO (Internet des objets) et donc rend les machines encore plus intélligentes.

Fonctions et propriétés
CANwireless permet une connexion sans fil avec le bus CAN dans un véhicule ou une machine. Grâce aux deux modes de fonctionnement principaux “Infrastructure” et “Mini Access Point”, le module peut se connecter de différentes manières.

Mode de fonctionnement “WLAN Infrastructure”
En mode de fonctionnement “Infrastructure”, CANwireless est configuré pour la connexion avec une infrastructure wi-fi existante. Si l'appareil est raccordé à un réseau, il peut se connecter automatiquement avec un autre participant du réseau (client) ou accueillir des demandes de connexion (serveur). Il est possible d'échanger des données bus CAN avec les autres participants raccordés au réseau.

Mode de fonctionnement “WLAN Mini Access Point”
Si CANwireless est configuré comme “Mini WLAN Access Point”, il crée son propre réseau wi-fi qui permet la connexion d'autres appareils CANwireless, PC, smartphones ou tablettes. Pareil au mode de fonctionnement “Infrastructure”, l'appareil peut agir tant en client qu'en serveur dans son propre réseau. Les données sur le bus CAN de l'appareil Mini-AP sont partagées avec les autres participants raccordés au réseau.

Pont CAN à CAN
Les modes de fonctionnement “WLAN Infrastructure”, “WLAN Mini Access Point” ou “Bluetooth” supportent également un pont bus CAN sans fil entre plusieurs appareils CANwireless.

Diagnostic sans fil et correction d'erreurs
Des outils comme CODESYS V2.3 et MaintenanceTool permettent d'utiliser CANwireless comme une interface vers l'engin.

Filtre CAN à wi-fi / Bluetooth
Si besoin est, CANwireless peut filtrer les données qui sont à transmettre par radio. Ceci réduit le volume des données et augmente en même temps la fiabilité opérationnelle.