Réduisez le nombre de variantes sans compromis
Sans compromis
Le principe de détection magnétique offre la précision d'un codeur optique et la robustesse des systèmes magnétiques.
Codeurs prêts en 2 minutes
Fini le grand nombre de versions et les codeurs programmables compliqués ! Les nouveaux codeurs incrémentaux d'ifm electronic peuvent être utilisés universellement grâce à leur conception intelligente et leur rapport prix / performance imbattable :
Sélectionnez simplement la flasque et l'arbre - c'est terminé !
Communication via IO-Link
Pour la première fois, les valeurs process, les données de paramétrage et de diagnostic peuvent être transmises via IO-Link. Les réglages peuvent être effectués facilement avant l'installation.