1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Protection contre le débordement selon la loi allemande de protection des eaux (WHG)

Protection contre le débordement selon la loi allemande de protection des eaux (WHG)

L'alternative à la lame vibrante, fiable et à commutation rapide

  • Montage flexible indépendant de la position
  • Résistant aux chocs et vibrations grâce au boîtier robuste en inox
  • " Plug & Play " - préréglage en usine sur les fluides aqueux
  • Réglable sur d'autres fluides comme par ex. l'huile, grâce à IO-Link
  • Suppression de dépôts

Fiable et flexible
La famille de capteurs LMTx9x sait convaincre comme protection contre le débordement fiable. Les différents longueurs et raccords process permettent de nombreuses possibilités d'installation indépendantes de la position.

IO-Link pour plus de transparence
Les capteurs peuvent être réglés sur tous les liquides présentant un danger pour l'eau. Le paramétrage se fait de façon conviviale par PC via IO-Link et l'interface USB.
Transmission des valeurs mesurées TOR pour une transparence maximale.

Robuste
Le boîtier inox de haute qualité est résistant aux chocs et aux vibrations.

Milieux : fluides aqueux · réglable sur d'autres fluides avec IO-Link 1.1