Capteur de niveau LR avec un nouveau design et fonctions étendues
Application
Les ambiances sévères, les hautes températures ainsi que le montage dans des espaces limités ou la détection d’huiles avec un tube coaxial sont possibles avec le LR2050.<br> Le réglage et le concept modulaire permettent l'adaptation flexible du LR dans toute application.
De manière modulaire vers le succès
Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes, le LR réduit le stockage et simplifie le remplacement.
Réglage facile
Via IO-Link ou boutons-poussoirs, l'utilisateur peut paramétrer le capteur avec un PC avant montage. Le réglage s'effectue sur site par bouton-poussoir si nécessaire.