1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Débitmètres à vortex inline avec afficheur convivial

Débitmètres à vortex inline avec afficheur convivial

L'alternative : débitmètre à vortex au lieu d'un débitmètre à turbine

  • Mesure de température intégrée
  • Afficheur multicolore avec fonction d'orientation électronique
  • Avec raccord process orientable G ou R au choix
  • Changement de couleur (rouge / vert) réglable pour valeurs process
  • Utilisable pour de l'eau avec et sans conductivité (eau désionisée)

Les tourbillons pour la mesure de débit
En aval d'un corps non profilé intégré dans le tube de mesure, le fluide en circulation génère des tourbillons en fonction de la vitesse qui sont détectés par un élément de mesure piézocéramique. Lorsque la section est connue le débit peut être déterminé à la base du nombre des tourbillons.
Cette méthode de mesure de débit, connue aussi sous le nom de principe vortex, est quasi indépendante des variations de pression et de température du fluide. La simplicité de son design permet la production des débitmètres à coûts optimisés.
Le débit et la température actuels sont fournis comme signal de courant normalisé (4...20 mA), comme signal de fréquence, sortie de commutation ou via IO-Link.

*disponible à partir de 06.2015