1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. 200 ° en moins de 2 s : transmetteur de température rapide et aseptique

200 ° en moins de 2 s : transmetteur de température rapide et aseptique

Boîtier compact avec un temps de réponse excellent et une plage de mesure étendue

  • Etendue de mesure de -50...200 °C, possibilité de mise à l'échelle via IO-Link 1.1
  • Temps de réponse très rapide : T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • LED pour visualiser l'état de fonctionnement
  • Variantes avec différents raccords process aseptiques
  • Différentes longueurs d'installation de 25...150 mm

Analogique et IO-Link
Le transmetteur de température a une sortie analogique 4...20 mA. Le paramétrage s'effectue via l'interface IO-Link intégrée.

Rapide et précis
L'élément de mesure Pt1000 de classe A calibré en usine a une haute précision. Mais ce qui est particulier, outre la grande étendue de mesure, est le temps de réponse excellent. Ce capteur est donc approprié pour tous les process rapides de haute précision dans des environnements aseptiques.

Transparent et flexible
Une LED signale la disponibilité de manière clairement visible. La forme compacte, les raccords process intégrés et les différentes longueurs de sonde permettent une installation facile et flexible.

Raccord process 3/4" clamp

Raccord process 1,5" clamp

Raccord process G 1/2 avec cône d'étanchéité

Raccord process Ø 6 mm