1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Alimentations
  4. Alimentation à découpage puissante avec bonne réserve de puissance

Alimentation à découpage puissante avec bonne réserve de puissance

Alimentation à découpage puissante avec bonne réserve de puissance

  • Réserve de puissance de 50 % pour max. 4 secondes
  • Large plage de tension d'entrée AC
  • Forme compacte et étroite
  • Haut rendement d'environ 95 %
  • LED d’indication de surcharge et sortie DC ok

Puissant
Avec une réserve de puissance de 50 % pendant 4 secondes, les alimentations fournissent une performance suffisante pour garantir un fonctionnement fiable même en cas de pointes de courant brèves pendant l'utilisation dans les limites de l'application.

Efficient
Les alimentations sont particulièrement efficaces et atteignent un rendement élevé d'environ 95 %. Les coûts d'énergie et la chaleur dissipée dans l'armoire électrique sont donc réduits.

Gain de place
Grâce à une technologie innovante, les nouvelles alimentations ifm prennent beaucoup moins de place dans l'armoire électrique que les alimentations traditionnelles.

Réserve de puissance
Les alimentations fournissent une réserve de puissance excellente de 50 % jusqu'à 4 secondes pour garantir un fonctionnement fiable même en cas de pointes de courant brèves.

Courant d'appel à la mise sous tension
Au lieu d'un courant d'appel à la mise sous tension réalisé par un simple élément NTC, le chargement des condensateurs des nouvelles alimentations à découpage d'ifm est contrôlé par micro-processeur. Cela permet un démarrage optimal de l'alimentation en courant.

Temps de pontage longs
Si l'alimentation en tension est coupée brièvement, p.ex. par des opérations de commutation dans le réseau, l'alimentation en tension est assurée pendant plusieurs millisecondes.

Large plage de température de fonctionnement
Les alimentations à découpage ifm fournissent la performance nominale spécifiée dans toute la plage de température. Le déclassement des caractéristiques ne doit être pris en compte qu'à partir d'une température de fonctionnement de 60 °C.

Bornes doubles
Toutes les alimentations à découpage 24 V disposent de bornes doubles. Cela facilite le câblage et permet une structure plus claire dans l'armoire électrique.