1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs optiques miniatures en lumière rouge

Détecteurs optiques miniatures en lumière rouge

Le nouveau boîtier mini O8 – petit mais costaud !

  • Nouveau O8 miniature avec suppression de l'arrière-plan extrêmement efficace
  • Portée jusqu'à 80 mm – indépendante des couleurs
  • Détection précise de très petits composants, même avec surface foncée ou réfléchissante
  • Disponible en version câble ou connecteur déporté M8, 3 ou 4 broches
  • Réglage simple et remplacement facile grâce à IO-Link

Détecteur optoélectronique miniature haute précision
Ce nouveau O8 performant est destiné aux applications où l'espace est limité, comme par ex. dans l’assemblage et la robotique. Malgré son boîtier miniature le détecteur offre une portée de 80 mm, indépendante de la couleur et de la brillance de la surface à détecter. De plus, la suppression de l'arrière-plan est extrêmement fiable et précise, même en cas de petits objets, plats ou réfléchissants. Le nouveau O8 maîtrise même des arrière-plans changeants, par exemple en cas d'emploi sur des bras de robots.
 

Sûr et efficace avec IO-Link
Le réglage et l'apprentissage s’effectuent facilement et au millimètre près via IO-Link. Un réglage complexe de la distance entre détecteur et objet n'est plus nécessaire. Ces nouveaux détecteurs sont disponibles avec portée fixe. Sa fiabilité et sa précision sont largement au-dessus de la moyenne des appareils similaires du marché.