You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires pour détecteurs pour vannes

Accessoires pour détecteurs pour vannes

Solutions de signalisation pour vannes manuelles

  • Compatible avec vannes ISO de F04 à F10
  • Montage simple sur vannes manuelles
  • Flexibilité grâce à la hauteur réglable
  • Solution robuste en inox
  • Utilisable en zone ATEX

Signalisation des positions finales pour vannes manuelles.
Avec ce kit de montage vous équipez vos vannes manuelles tout simplement avec des doubles détecteurs IND et des cames de commutation. Une multitude de détecteurs et cames peut être utilisée sur le gabarit de perçage de 80 x 30 mm selon VDI / VDE 3845. Le système complet peut être utilisé à une température ambiante de -30 à 80 °C.
 

Universel et flexible
La partie supérieure en Vestamid permet l'utilisation en zones ATEX. L'embase est appropriée pour une multitude de vannes manuelles ISO (DIN EN ISO 5211) et est raccordée à l'arbre de vanne par une vis d’entraînement. L'utilisation de composants en inox garantit une adaptation aux applications en milieu humide.