1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs inox pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Détecteurs inductifs inox pour l'automatisation industrielle avec facteur de réduction K=1

Une portée identique pour tous les métaux

  • Une portée identique pour une détection fiable de tous les métaux
  • Utilisation dans un espace très limité grâce aux boîtiers compacts
  • Aucun mauvais fonctionnement grâce à la nouvelle technologie de détection résistante aux champs magnétiques
  • Version inox de haute qualité
  • Grande fiabilité grâce à la protection IP 65 jusqu'à IP 69K

Facteur de correction constant

Les détecteurs "K=1" ont la même portée pour toute sorte de métal. Ils sont particulièrement adaptés à la détection d'aluminium où la portée des détecteurs traditionnels est considérablement réduite. Leurs hautes fréquences de commutation permettent la surveillance de pièces en mouvements rapides. Le tube en inox résistant permet une grande fiabilité d'utilisation dans les applications d'huile et de lubrifiant. La large plage de température ainsi que l’indice de protection élevé permettent un emploi universel des nouveaux détecteurs "K=1".


Bulletin actuel