You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Entendre ce que personne ne peut voir. Détecteurs à ultrasons compacts

Entendre ce que personne ne peut voir. Détecteurs à ultrasons compacts

Détection d'objets non homogènes à grandes portées

  • Boîtier robuste en inox pour des applications exigeantes
  • Portées jusqu'à 1,2 m pour le boîtier M18 Cube et 2,2 m pour les M18 classiques
  • Le transducteur vibrant réduit le dépôt de salissures
  • Versions en barrage pour la détection d'objets indépendante de l'angle
  • Réglage facile par bouton-poussoir Teach oufil de Teach

L'alternative pour les surfaces difficiles
Les détecteurs à ultrasons envoient et reçoivent des ondes sonores dans la gamme de fréquences des ultrasons. L'objet à détecter renvoie les ondes sonores, l'information de distance est déterminée par une mesure du temps de vol. Contrairement aux détecteurs optoélectroniques, la couleur, la transparence ou le degré de brillance de l'objet ne joue aucun rôle. Ainsi il est possible de détecter de manière fiable les emballages blister ou des bacs ajourés en plastique transparent dans l'industrie agroalimentaire.

Haute performance
Les détecteurs à ultrasons d'ifm de type M18 offrent une faible zone morte et de grandes portées qui normalement ne sont atteintes que par des boîtiers plus gros.En cas de fort encrassement, les détecteurs fonctionnent de manière fiable et peuvent être utilisés dans des applications où des détecteurs optoélectroniques atteignent leurs limites.