You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Nouveaux produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs de position extrêmement robustes avec face active en métal d'une épaisseur de 1 mm

Détecteurs de position extrêmement robustes avec face active en métal d'une épaisseur de 1 mm

Nouveaux détecteurs hydrauliques

  • Capable à tenir à plus de 10 millions de cycles de pression
  • Meilleur rapport prix / performance
  • Sortie antivalente pour une fiabilité augmentée
  • Boîtier standard M12 avec sortie de câble étanche
  • Boîtier court (40 mm) pour des profils de vérins compacts

Principe de fonctionnement
Le nouveau détecteur de type MFH peut être monté de manière encastrée dans différents aciers. Avec sa portée de 1,8 mm il a un comportement de commutation fiable. Le nouveau principe de fonctionnement du détecteur est basé sur une technologie magnéto-inductive qui détecte uniquement des métaux ferromagnétiques (par ex. acier). Un joint d'étanchéité et un anneau de support sont utilisés pour assurer l'étanchéité avec la pression.

Applications
Ce détecteur n'est pas seulement idéal pour les vérins hydrauliques mais aussi pour d'autres composants hydrauliques comme des vannes ou des pompes. Le MFH fonctionne de manière fiable pendant toute la durée de vie du composant hydraulique. De plus, il est utilisé avec succès dans la construction mécanique, par ex. dans les machines à injecter le plastique ou dans l'industrie process. Le prix très compétitif de ce détecteur permet son emploi même sur des composants simples où cette option était trop chère jusqu'à présent.