You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Détecteurs de position
  4. Avec l’indicateur à LED, on voit le réglage effectué

Avec l’indicateur à LED, on voit le réglage effectué

Premier capacitif avec indicateur visuel du seuil de commutation

  • Indicateur à rampe de LED révolutionnaire
  • Indication de la déviation du seuil de commutation permettant de réajuster facilement
  • Etanche grâce à l'indice de protection IP 69K
  • PNP/NPN, NO/NC et temporisation
  • Pour des températures de fluide jusqu'à 110 °C

Seuil de commutation visible
Ces nouveaux détecteurs capacitifs ne se distinguent pas seulement par leurs excellentes caractéristiques techniques, mais surtout par un concept de visualisation innovateur. Une rampe LED à 12 digits permet à l'utilisateur une adaptation optimale du seuil de commutation en fonction des conditions d'utilisation - pour cela, le seuil de commutation se trouve toujours au milieu de l'indicateur LED. Les LED vertes autour du seuil de commutation indiquentson niveau de fiabilité. Les dépôts, les changements de matériaux, etc. sont directement visualisés sur le détecteur et l'utilisateur peut parfaire le seuil de commutation si nécessaire. Ainsi, un défaut imminent peut être détecté et évité à temps. Ceci réduit le risque de défaillances ou de pertes de signal.

Maintenance plus facile
La visualisation du seuil de commutation permet une assistance téléphonique facile car il est très facile d'expliquer comment réajuster le réglage en cas de conditions de process changées.