1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Contrôleur / passerelle AS-i ayant une bonne connectivité

Contrôleur / passerelle AS-i ayant une bonne connectivité

SmartPLC DataLine: Système d'automatisation flexible

  • Mise en service rapide et facile
  • Flexible et évolutif grâce à CODESYS V3
  • Un grand nombre de protocoles de communication
  • Conçu pour les applications Industrie 4.0
  • Rapport qualité-prix imbattable

API communicant
Le SmartPLC DataLine est programmable via CODESYS V3, toutes les interfaces de communication du système sont accessibles. Deux ports Ethernet servent d'interface esclave bus de terrain EtherCAT et permettent une communication avec d'autres systèmes API. Les deux ports Ethernet supplémentaires permettent d'utiliser différents protocoles de communication comme maîtres EtherCAT, scanners EtherNet/IP, maîtres et esclaves Modbus TCP, serveurs TCP/IP, UDP/IP ou OPC-UA.

Conçu pour l'Industrie 4.0
Le SmartPLC DataLine est parfaitement adapté aux applications Industrie 4.0. Côté API, il se comporte comme une passerelle AS-i classique programmable et côté communication il est possible de mettre à disposition diverses valeurs process via différents protocoles. L’appareil comprend une horloge temps réel et une fente pour cartes SD.

Avantages et bénéfices client
Interfaces de communication :

EtherCAT :
Fonctionnalité EtherCAT certifiée

AS-Interface :
1 et 2 maîtres AS-i selon le profil M4

Interface de configuration :
2 ports Ethernet avec les fonctions suivantes :
– serveur web
– interface de programmation CODESYS V3
– interface de communication multifonctions
(maître EtherCAT, Modbus TCP, scanner EtherNet/IP, serveur OPC-UA, visualisation Web)

Raccordements :
– AS-i et énergie auxiliaire : bornes débrochables (fournies)
– EtherCAT 2 x RJ45
– interface de configuration 2 x RJ45
 

Fonctions
Via les deux interfaces de configuration, le SmartPLC DataLine supporte une grande diversité de protocoles de communication afin de fournir des données d'entrée/sortie supplémentaires à l'API intégré ou de réaliser un échange de données vers d'autres appareils / systèmes. Pour les applications Industrie 4.0, une fonctionnalité de serveur OPC-UA est disponible. Elle permet un échange de données facile vers le monde informatique.