You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Le module E IO-Link minimise les coûts de câblage

Le module E IO-Link minimise les coûts de câblage

Le raccordement efficient des capteurs TOR à des maîtres IO-Link

  • Jusqu'à 8 emplacements, chacun avec deux entrées TOR
  • Un prolongateur M12 standard sans blindage suffit pour la transmission de données et d'énergie
  • Haute protection IP 67
  • Robuste grâce au surmoulage complet

Modules de terrain avec connexion IO-Link
Jusqu'à 8 capteurs TOR standards peuvent être raccordés à ces modules. IO-Link transmet les signaux via un seul câble M12 sans blindage au maître IO-Link / API quelconque. Ainsi, les coûts de câblage sont réduits parce que les faisceaux de câbles complexes ne sont plus nécessaires. Contrairement aux systèmes de bus, IO-Link ne nécessite aucune configuration ou adressage. Ceci facilite l'installation.

Deux entrées TOR par prise M12
Les broches 4 et 2 de chaque prise sont utilisées pour une entrée. Ainsi, il est possible de raccorder des détecteurs doubles, des contacts à ouverture ou fermeture.

Appareil de terrain robuste
Les modules permettent l'emploi dans une large plage de température de -25...70 °C. La haute résistance CEM et la mécanique robuste garantissent une haute disponibilité même dans un environnement sévère.