1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Systèmes d'identification
  4. Jamais RFID n'a été aussi rapide et flexible

Jamais RFID n'a été aussi rapide et flexible

Boîtier de contrôle RFID DTE avec une version EtherCAT

  • RFID-DTE103 avec serveur web pour mise en service, diagnostic et surveillance
  • Plusieurs versions d’antennes RFID robustes
  • Adaptateurs d'antenne optionnels pour une portée augmentée
  • Raccordement d'antennes RFID, de capteurs ou d'actionneurs
  • Raccordement facile des antennes via des rallonges jusqu'à 20 m

Sachez ce qui se passe à tout moment
Les systèmes RFID d'ifm sont optimisés pour l'assurance qualité et le contrôle de la production, p.ex. pour l'identification des outils ou pour la surveillance des étapes de production Aujourd’hui, le contenu des documents d'accompagnement de marchandises est mémorisé sur les tags électroniques. Avantage : les informations sont imperdables et sont disponibles à tout moment et partout.

Nouveau : boîtier de contrôle DTE103 avec EtherCAT
EtherCAT est la technologie Ethernet la plus rapide, avec une excellente performance. La topologie de réseau est libre et s'adapte de manière flexible à la structure de l'installation. Des switch et des hubs ne sont pas nécessaires. Cela réduit les coûts. L'appareil peut être échangé pendant le fonctionnement. Cela garantit une grande fiabilité opérationnelle. L'affectation d'adressage automatique facilite la mise en service et l'échange d'appareils. Aucun savoir-faire informatique n'est nécessaire.

Intégration facile
L'accès aux données des tags est rapide et facile. Il s'effectue via les blocs fonctionnels fournis ou directement via l'image process du système de commande.

Serveur web intégré
Tous les boîtiers de contrôle sont équipés d'un serveur web. En se connectant via une adresse IP, l'utilisateur peut accéder à l’interface de mise en service.

Antennes, E/S TOR et capteurs
Les boîtiers de contrôle offrent chacune quatre prises pour le raccordement de quatre antennes RFID au maximum. Les ports d'antenne RFID non utilisés peuvent également être utilisés pour piloter des sorties ou acquérir des signaux d'entrée TOR. Chaque prise servant d'entrée permet le raccordement de deux capteurs TOR ou un capteur TOR et une sortie pour le raccordement d'un actionneur.

Nouveau : DTE103 avec EtherCAT
Cette version offre une haute performance et une topologie de réseau libre.

DTE104 avec TCP/IP et connectivité SAP/ERP
Ce nouveau concentrateur est idéal pour le raccordement direct sur PC, PC industriels ou API sans connexion bus de terrain standardisée. Le protocole TCP/IP permet à l'utilisateur l'accès à toutes les antennes et à tous les capteurs et actionneurs raccordés. L'intégration de LINERECORDER AGENT facilite l'intégration dans les systèmes SAP/ERP. L'extension du process de production avec des fonctions supplémentaires est facilitée grâce à cette solution système.

DTE100 avec Profibus DP
Concentrateur avec interface Profibus DP intégrée.

DTE101 avec Profinet
Le boîtier de contrôle s'adresse en particulier aux clients qui utilisent un système de commande de marque Siemens.

DTE102 avec Ethernet/IP
Cette variante est optimisée pour les systèmes de commande de marqueSchneider Electric ou Rockwell Automation.