1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Logiciel pour électronique de diagnostic VSE et capteurs de vibrations VN

Logiciel pour électronique de diagnostic VSE et capteurs de vibrations VN

Nouveau logiciel de paramétrage avec visualisation de données

  • Visualisation de données mesurées dans différents types de diagrammes
  • Comparaison de valeurs mesurées de différentes sources de données dans un seul diagramme
  • Visualisation des données brutes des voies dynamiques d'un VSE
  • Création assistée de tâches de surveillance (paramétrages)
  • Administration structurée des appareils et données dans une structure en arborescence

Paramétrage
Le paramétrage de l'électronique de diagnostic VSE se fait en utilisant le nouveau logiciel de paramétrage VES004. Avec ce logiciel, une structure en arborescence peut être créée, dans laquelle sont intégrées les appareils et capteurs. Ainsi, l'utilisateur peut visualiser sa propre structure de sites, d'installations et de machines.
La création des paramétrages est guidée par des assistants, afin de faciliter la définition des tâches pour la surveillance vibratoire et la surveillance des valeurs process.
Des tâches faciles de surveillance peuvent être définies et réglées dans l'électronique de diagnostic sans connaissances spécialisées. L'administration des données, comme historique des paramétrages, données mesurées, enregistrements et données de l'historique, se fait également à l'aide de la structure en arborescence définie dans le projet.