1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Enregistreur de données flexible pour les valeurs de vibration et de process

Enregistreur de données flexible pour les valeurs de vibration et de process

Fonctions étendues pour le paramétrage des 6 entrées

  • Choix entre IEPE, capteur de vibrations type VSA ou 4...20 mA sur toutes les 4 voies dynamiques
  • 2 entrées analogiques pour capteurs (4...20 mA / impulsions)
  • Enregistrement et surveillance de données process analogiques différentes
  • Grande mémoire de l'historique interne

Electronique de diagnostic puissant
A partir du firmware version 11, plusieurs types de capteurs peuvent être raccordés et évalués en continu grâce à la configuration flexible des 4 entrées dynamiques. Ce sont, au choix, des capteurs de vibrations type VSA, IEPE, ainsi que des capteurs process avec sortie 4...20 mA. Deux entrées analogiques supplémentaires peuvent être utilisées pour le raccordement de capteurs process supplémentaires, comme par ex. capteurs de vitesse ou de température. 
Il en résulte des possibilités différentes pour la surveillance de machines et du process. La mémoire de l'historique FIFO intégrée avec jusqu'à 600 000 valeurs permet une comparaison facile des données et un suivi clair des tendances.

Mise en réseau facile
L'intégration des appareils dans le réseau d'entreprise via interface Ethernet avec le logiciel pour serveur OPC VOS permet une intégration conviviale des valeurs de vibration et de process dans des systèmes supérieurs (comme SCADA ou MES).