You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Maître IO-Link performant pour l'industrie agroalimentaire

  • Maîtres IO-Link à 4 et 8 ports avec câbles de puissance codage L disponibles en IP 69K
  • Technologie de connexion M12, codage L, max. 2 x 16 A, pour un chaînage simple du chemin de courant
  • Pour les actionneurs jusqu'à 2 A
  • Mesure de courant et limitation du courant réglables par port
  • Maître et appareil configurables avec le logiciel moneo|configure

Modules bus de terrain robustes avec connexion fiable

Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. Ils sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la gamme de produits éprouvée EVF. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Câbles à codage L pour courants élevés

La commande de charges à l'aide de modules de maître IO-Link nécessite plus d'énergie que la commande de capteurs standards. Le connecteur d'alimentation M12 avec codage L, qui s'impose de plus en plus sur le marché, est parfait pour alimenter en courant les modules. Il assure que la chute de tension pour la transmission de courants hauts reste faible. ifm propose également des câbles de raccordement adaptés.

Avantages et bénéfices client

• Codage L pour l'agroalimentaire

Pour la première fois, ifm propose des maîtres IO-Link à courant haut avec des matériaux de boîtier particuliers et un indice de protection élevé pour les applications agroalimentaires.

• 16 ampères sur un connecteur M12

L'alimentation du maître IO-Link est fournie par le connecteur M12 standard, codage L.
Cette technologie de connexion avec 5 x 2,5 mm² peut être utilisée pour 16A US (alimentation des capteurs) et 16A UA (alimentation des actionneurs). L'énergie peut passer au travers du maître (daisy chain).

• Raccordement des actionneurs 2A avec une consommation élevée de courant

La broche 2 d'un port B peut être mise en mode de sortie TOR. Ainsi, il est possible de commuter de grandes électrovannes et des actionneurs jusqu'à 2 A. Elle est alimentée via la tension des actionneurs UA.

• Surveillance de l'énergie

Pour chaque port, il y a une limitation du courant qui peut être paramétrée depuis l'API. De plus, les valeurs de tension et de courant de chaque port peuvent être mesurées. Ainsi, le besoin en énergie d'une installation peut être déterminé et transmis aux systèmes ERP pour l'analyse.

• Configuration des capteurs avec moneo|configure SA

Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont indiqués avec leurs paramètres correspondants. Cela permet le réglage de tous les capteurs dans le système à partir d’un endroit centralisé.

 

PerformanceLine

Maîtres IO-Link pour capteurs et pour actionneurs 2 A, avec alimentation en tension par chaînage via technologie de connexion M12 à codage L.

Produits

Technologie de connexion