La détection 3D de scènes et d'objets autour de l'engin mobile est devenue un standard pour les véhicules efficaces et orientés vers l’avenir. Que ce soit pour l'automatisation des véhicules ou comme avertissement de collision fiable, les fonctions intégrées et l'éditeur logique intuitif permettent de résoudre rapidement de nombreuses applications.
La connexion simple des capteurs 3D intelligents est réalisée via le bus CAN pour les applications mobiles à l'aide des protocoles CANopen ou SAE-J1939 et/ou via l'interface Fast Ethernet UDP. Des entrées/sorties numériques et analogiques sont également disponibles via un module E/S optionnel
Le principe de ces capteurs 3D est basé sur la technologie ifm pmd brevetée et récompensée. Elle a été spécifiquement conçue pour une utilisation en extérieur et avec une lumière ambiante forte. Même une interférence comme la lumière du soleil ou des matériaux avec différentes caractéristiques de réflexion n'influencent pas la reproductibilité des données de mesure.
Les capteurs 3D intelligents pour engins mobiles intègrent des fonctions qui permettent de résoudre une multitude d'applications. Un algorithme hautement éprouvé, issu de l'industrie automobile, est utilisé assurant, par exemple, une reconnaissance automatique fiable de jusqu'à 20 objets. Cette fonction peut par exemple être utilisée comme avertissement de collision dans les aéroports lors de l'approche automatique de l'escalier mécanique à un avion, lors des vendanges utilisant un guidage automatique avec suivi de ligne sur le rang, ou comme avertissement de collision sur des engins de chantier, des véhicules miniers ou des chariots de manutention, par exemple des chariots élévateurs.
Pour des tâches simples d'évaluation de distance, des fonctions typiques comme la distance minimum / maximum / moyenne sont disponibles.
Le paramétrage du système et la surveillance en temps réel des données 3D sont réalisés par l'intermédiaire du logiciel intuitif pour Windows ifm Vision Assistant. Autre possibilité : le réglage des paramètres peut également être effectué par l'intermédiaire de blocs fonctions en utilisant le logiciel CODESYS avec les contrôleurs ifm.
Les données de la fonction préprogrammée sont transmises via le bus CAN à l'aide des protocoles CANopen ou SAE J1939. Si nécessaire, les informations 3D complètes peuvent être traitées en même temps via Ethernet UDP et une unité de traitement externe.
Des entrées/sorties numériques et analogiques sont également disponibles via le module E/S ZZ1102 optionnel.