You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Le nouveau Dualis: attentif à chaque détail des surfaces et contours

  • Inspection 2D des surfaces et contours pour une assurance de qualité maximale
  • Un logiciel convivial simplifie la mise en place des tâches d’inspection
  • Des algorithmes puissants répondent aux besoins les plus exigeants
  • Fonctionnement fiable même dans des conditions de lumière changeantes
  • Surveillance des dérives pour assurer la fiabilité du contrôle de qualité

Un expert de l’identification d’image, insensible à la lumière parasite

Clips de fixation manquants, filetages absents, excès de colle ou composants mal formés: le nouveau Dualis détecte tout cela avec facilité – ainsi que toute autre dérive de l’objet vérifiée par rapport à l’état de référence défini. Les surfaces, les contours, les omissions ou les rotations d’objet peuvent être contrôlés et évalués de manière individuelle ou combinée. Grâce au filtre intégré de lumière du jour, le Dualis est particulièrement résistant aux lumières parasites. La version avec filtre de polarisation intégré convient parfaitement aux applications avec des objets très fortement réfléchissants. Le nouveau Dualis est configuré avec le logiciel convivial ifm Vision Assistant. Même les tâches complexes sont rapidement définies. Les options associées de la maintenance temps réel permettent un contrôle extrêmement fiable de la qualité. Par exemple, des changements, contrôlés en continu, relatifs à la netteté de l’image ou sa luminosité, fournissent une information sur une dérive non contrôlée. Dans un tel cas, le capteur peut émettre automatiquement une alerte.

Remplacement rapide grâce à la clé mémoire

Le Dualis est doté d’une clé mémoire sur laquelle les paramètres sont stockés. Si l’appareil doit être remplacé, la clé peut être utilisée pour transférer facilement au nouveau Dualis l’ensemble de la configuration et des paramètres. Cela réduit considérablement la charge de travail.