You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Sans compromis : systèmes d’évaluation UHF robustes pour environnements sévères

  • Antenne, boîtier de contrôle et switch réunis dans un seul appareil pour une installation plus rapide
  • Jusqu’à 16 tags peuvent être lus à une distance maximale de 3 mètres
  • Installation possible même dans un milieu humide ou métallique
  • Interface de bus de terrain et entrées et sorties TOR pour limiter le câblage sur le terrain

Compacts et flexibles

Grâce à leur conception compacte, les nouveaux systèmes d’évaluation RFID UHF sont extrêmement flexibles. Avec leurs antenne, boîtier de contrôle et switch, tout est réuni pour une installation rapide et facile. En outre, le principe de fonctionnement optimisé du système permet l’installation directe dans un environnement métallique ou humide, sans perte de performance.

Transfert de données dans le réseau, commande directe des actionneurs

Au niveau de performance maximal, l’antenne détecte jusqu’à 16 tags en mouvement rapide et jusqu’à 3 mètres de distance. La lecture des tags peut encore être affinée au moyen de valeurs RSSI sélectives. Un autre point de réseau peut être raccordé directement par une interface supplémentaire de bus de terrain. La sortie TOR permet de commander un actionneur.

Avantages de la solution RFID UHF d'ifm :

Robuste et extensible

L’antenne, le boîtier de contrôle et l’interface TCP/IP sont intégrés dans un boîtier compact et robuste présentant un indice de protection IP 67. Le système est ainsi le mieux adapté aux applications en environnements industriels sévères.

Antenne puissante

L'antenne à polarisation circulaire permet l'installation dans des boîtiers métalliques sans affecter la réception.

Serveur web intégré

Les systèmes d’évaluation sont équipés d’un serveur web intégré. En se connectant via une adresse HTTP, l’utilisateur peut entièrement accéder à l’interface de mise en service, ainsi qu’aux données de surveillance et de diagnostic en cas d’intégration dans le cloud.

Interface universelle

Les boîtiers de contrôle UHF RFID, avec leurs interfaces pour Profinet, EtherNet/IP et TCP/IP, sont parfaits pour un raccordement direct à des PC, PC industriels ou API. Une interface supplémentaire de bus de terrain permet aussi le passage de signaux pour minimiser le câblage sur le terrain.

Entrées TOR supplémentaires

L’appareil est équipé de deux entrées et sorties TOR supplémentaires. La fonction logique disponible peut être utilisée pour le prétraitement de données dans l’appareil, par exemple pour le contrôle direct d’une lampe de signalisation selon la situation.

Applications

C’est dans les applications de suivi de livraison (track & trace) et de traçabilité que les systèmes d’évaluation tirent le meilleur de leurs avantages. Grâce aux grandes portées, il est par exemple possible de détecter et évaluer jusqu’à une distance de 3 m des tags sur des véhicules disposant de droits d’accès, pour commander des barrières ou des portes directement via l’entrée TOR. Sans besoin de programmation et sans délai. Dans la logistique interne, le système rend possible une traçabilité intégrale des produits. Jusqu’à 16 tags peuvent être lus simultanément et les produits peuvent être clairement affectés à leur emplacement de stockage prévu ou à des palettes. Le nombre exact de produits corrects arrive donc à temps à destination.

Produits