Avec 3 mm (encastré) et 6 mm (non encastré), la portée est bien supérieure à la norme des détecteurs M8 standards. Associés à la fréquence de commutation élevée de 600 Hz, les détecteurs répondent également aux demandes de position exigeantes dans des situations d’installation confinées.
En complément de la sortie de commutation, le détecteur dispose d’une interface IO-Link. Il peut être paramétré de manière pratique, à distance. Grâce à sa haute précision, l’utilisateur peut surveiller le seuil de commutation au millimètre près et détecter à un stade précoce les écarts d’origine mécanique, comme l’usure. Des fonctions de diagnostic étendues, telles que la surveillance intégrée de la température, renforcent la sécurité du système en envoyant des messages d’avertissement en temps utile lors de fonctionnements critiques.