La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des matières de haute qualité, des processus de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme.
Le frein asymétrique retient le raccord M12 fermement dans sa position garantissant ainsi une étanchéité optimale et permanente.
Cela permet un montage ou démontage manuel facile sans outils.
Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et un contrôle continu pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.