You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Surveillance décentralisée et intelligente de machines en rotation

  • Mini-afficheur avec fonction de contrôleur de vitesse pour montage direct sur le détecteur
  • Affichage sur place de la vitesse avec changement de couleur (rouge/vert)
  • Deux valeurs limites réglables, chacune ayant sa propre sortie de commutation

Performance optimisée grâce à IO-Link

  • Paramétrage en dehors de la zone dangereuse possible grâce à IO-Link
  • Transmission de la vitesse de rotation actuelle à la commande par IO-Link

Transformation de chaque détecteur en un contrôleur de vitesse
Qu’il s’agisse d’un détecteur inductif, capacitif ou optoélectronique: avec ce petit appareil, chaque générateur d'impulsions est transformé en un contrôleur de vitesse. Pour cela, le mini-afficheur avec fonction de contrôleur de vitesse est soit directement vissé sur le détecteur par un raccord M12, soit monté sur site. Deux valeurs limites réglables, chacune ayant sa propre sortie de commutation, ainsi qu’un changement de couleur rouge/vert de l'afficheur signalent si la plage de vitesse n’est pas atteinte ou dépassée. Le réglage de l'appareil s'effectue de manière facile via IO-Link ou de manière traditionnelle par les boutons sur l'appareil. Même la valeur de vitesse de rotation peut être transmise à la commande par le protocole de communication digital. Ainsi, le contrôleur de vitesse «Plug» est une solution à la fois économique et flexible pour la surveillance décentralisée par ex. de tapis roulants, de vis sans fin, de ventilateurs, de centrifugeuses ou de séparateurs.

Applications
Les capteurs de vitesse peuvent être utilisés dans de nombreuses applications notamment dans le convoyage, par ex. pour surveiller des convoyeurs à courroie ou des élévateurs à godets. Ils servent typiquement à surveiller la sous-vitesse ou le blocage / arrêt.

Avantages
Le mini-afficheur intègre le contrôle de vitesse complet. Les seuils de commutation ainsi que d’autres paramètres peuvent être directement réglés sur l’afficheur. IO-Link fournit également des informations supplémentaires sur la vitesse en cours ou le seuil de commutation et le réglage de paramètres importants à distance, par ex. temporisation de démarrage.

Fonctionnement
Le détecteur est sollicité par des cames tournantes ou par d'autres cibles métalliques et transmet les impulsions à l’afficheur. Le boîtier électronique calcule la durée de période ou la fréquence (valeur courante de la vitesse de rotation) à l'aide de l'intervalle entre les amortissements et la compare avec le seuil réglé (valeur de consigne). Pendant la temporisation de démarrage ou si la vitesse de rotation est supérieure au seuil réglé, la sortie est commutée. Le mini-afficheur signale des valeurs en dessus et en dessous de la vitesse de rotation présélectionnée et la désactivation de la sortie.