Toutes les possibilités de combinaison dans un seul module
Les capteurs TOR et analogiques courants ainsi que des actionneurs TOR peuvent être connectés à ces modules IO-Link. Pour cela, les modules sont équipés de 8 ports flexibles qui peuvent être configurés indépendamment les uns des autres : comme entrées et sorties TOR, comme entrée analogique (4...20 mA ou 0...10V). Cette liberté de combinaison de ports analogiques et TOR dans un seul module est unique à ce jour et réduit les coûts. En effet, un seul port IO-Link est nécessaire dans le système de contrôle-commande.
Sorties puissantes pour les actionneurs
Les puissantes sorties des versions PerformanceLine peuvent commuter des courants jusqu'à 2 A (16 A par module). La séparation galvanique de la tension d’alimentation et de la communication IO-Link offre une protection maximale.
Avantages et bénéfices client
Configuration cyclique ou acyclique des ports
Les modules multiports d'ifm se distinguent par la flexibilité de la configuration de leurs ports. L'utilisateur peut définir une version cyclique ou acyclique en sélectionnant l'ID de l'appareil correspondant via IO-Link. De cette manière, le fonctionnement des raccordements (AI, DI, DO) est configuré en cyclique ou acyclique.
Alimentation en tension externe à codage L (PerformanceLine) :
Alimentation en tension externe codée A (StandardLine) :
Alimentation par le maître port A