You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil

Aussi simple qu’un capteur

  • Mise à disposition des données librement définissable via EtherNet/IP ou ProfiNet
  • Réglage simple par l'apprentissage via un bouton ou via ifm Vision Assistant
  • Détecter plusieurs codes dans une seule image
  • Détection sans problème des codes sur différents arrière-plans
  • Mise à disposition possible des données via la clé mémoire ifm

Disponible en quelques secondes

Un atout particulier : Le capteur ajuste automatiquement la focalisation, l'éclairage et le type de code par un seul appui sur un bouton.
Ainsi, même pour des applications avec un code à barres ou un code 2D par image un apprentissage rapide par bouton Teach est possible. Cela permet un gain du temps et une réduction des coûts.
La configuration par défaut de l'appareil peut être changé par une application smartphone conviviale.

Bouton d'apprentissage innovant et configuration via application smartphone

Avec l'application Teach, un code DataMatrix est généré sur l'afficheur du smartphone. En positionnant ce code dans le champ de vue du lecteur multicodes, la configuration est automatiquement adoptée. Disponible pour iOS, Android et Windows.

Pour applications complexes : le logiciel ifm Vision Assistant

Pour des tâches d'identification complexes, le lecteur multicodes peut être configuré via le logiciel primé Vision Assistant. Une image live et une visualisation détaillée de tous les réglages assurent un aperçu optimal.

Téléchargement gratuit

Plusieurs codes, une image

La fonction autofind code du logiciel Vision Assistant permet la détection autonome de différents codes dans une seule image. Il suffit à l'utilisateur d'affecter ces codes dans le logiciel Vision Assistant.

Unique – la commande séquentielle

Elle visualise toutes les configurations des réglages d'images et de codes dans le logiciel Vision Assistant. Ceci permet un aperçu rapide et complet de l'application entière. De plus, la sortie du capteur peut facilement être programmée via les fonctions logique et interface.

Contraste optimale par filtre de polarisation

L'éclairage optionnel intégré avec filtre de polarisation assure des contrastes suffisantes pour pouvoir lire les codes de manière fiable même en cas de surfaces réfléchissantes, par ex. du métal.

Un code, arrière-plan changeant

Plusieurs images avec des temps d'exposition différents peuvent être capturées en quelques secondes afin de détecter des codes avec différents caractéristiques de surface ou d'une couleur différente ou de la lumière ambiante.

Portée de travail par rapport à la taille du champ de vue et versions correspondantes