You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Détecteurs inductifs tout inox - robustes, compacts, précis

Ces détecteurs se distinguent par leur fiabilité dans une large plage de température et sont appropriés pour toutes les applications grâce à leur indice de protection élevé.

  • Version inox de haute qualité
  • Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Utilisation universelle grâce à l'indice de protection IP 65 à IP 69K
  • Connexion simple via un connecteur M12 standard
  • Utilisation flexible grâce à une haute tenue en température

Détecteurs tout inox robustes
Les détecteurs tout inox sont utilisés partout où il y a des exigences particulières au niveau mécanique. Dans l'industrie agroalimentaire, des chocs de température et des agents nettoyants agressifs sollicitent la matière du boîtier lors du nettoyage quotidien. Il en va de même pour les applications de type machines-outils où les détecteurs sont soumis en permanence à des produits réfrigérants et lubrifiants. Dans la sidérurgie ou l'industrie automobile, par ailleurs, des projections de métal en fusion sollicitent la face active et le boîtier fileté. Dans ces conditions, les détecteurs tout inox entièrement recouverts d’un revêtement antiadhésif et leur face active robuste sont la solution idéale pour assurer un fonctionnement fiable. De plus, le boîtier tout inox robuste constitue une protection optimale contre l’abrasion lors de l’usinage. Les boîtiers compacts permettent une installation dans un espace réduit.

Polyvalent grâce à IO-Link
Le profil Smart Sensor des détecteurs tout inox avec IO-Link comprend de nombreuses possibilités de paramétrage et de diagnostic : Des points de commutation et des fonctions de sortie peuvent être paramétrés individuellement pour différentes applications permettant ainsi de réduire les coûts de stockage. De plus, la distance de l'objet peut être surveillée via IO-Link à tout moment. Les dérives mécaniques sont remontées via IO-Link et une information préventive (ex. trop près) informe qu’une intervention est nécessaire pour éviter les temps d'arrêt non prévus.

 

Extrait de la gamme de produits