Performance optimisée grâce à IO-Link
Haute précision dans la gamme du micromètre
Ces détecteurs sont surtout utilisés pour la détection de microcomposants mécaniques de précision ou pour l'industrie médicale. Grâce à son laser précis, la fourche optique détecte des objets avec un diamètre minimum de 30 μm.
Réglages et diagnostic avec IO-Link
IO-Link permet une adaptation précise aux environnements de travail et aux exigences du process. Dans le mode Power, les objets sont détectés même dans des conditions difficiles grâce à l'intensité élevée de la lumière. Dans le mode Speed, des fréquences de commutation jusqu'à 10 000 Hz sont possibles. De plus, le détecteur détecte automatiquement si la lentille est encrassée. Ainsi, elle peut être nettoyée à temps, assurant la continuité du process.