Performance optimisée grâce à IO-Link
Conversion de signaux analogiques en IO-Link
Avec les convertisseurs DP2200 et DP1222, vous pouvez convertir les signaux analogiques 4...20 mA ou 0...10 V en communication IO-Link TOR. Avantages : La transmission TOR de valeurs process est insensible aux influences CEM. De plus, les vieux détecteurs analogiques peuvent être utilisés en applications industrie 4.0 modernes grâce aux convertisseurs.
Conversion d'IO-Link en signaux analogiques
Les convertisseurs DP1213 et DP1223 convertissent des valeurs mesurées IO-Link TOR en deux signaux de sortie analogiques indépendants, 4...20 mA ou 0...10V, selon la variante. Des signaux analogiques sont par exemple requis en tant que valeurs cible pour les vannes proportionnelles ou pour les variateurs de fréquence pour la commande de moteurs.