You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Connecteur DIN pour électrovannes intégré

  • Boîtier inox soudé robuste, avec indice de protection élevé IP 67
  • Exactitude < ±0,5 %,
    Répétabilité < ±0,05 %
  • Temps de réaction extrêmement rapide : temps de réponse de 2 millisecondes seulement
  • Forme compacte avec raccord process

Remplacement rapide et facile
Bien qu'il y ait de nombreuses alternatives, un grand nombre d'installations sont toujours équipées de connecteurs pour électrovannes pour le raccordement des capteurs. Pour cette raison, ifm offre désormais, avec sa série PT50xx, des capteurs de pression compacts à connecteur pour électrovannes intégré. Ces capteurs peuvent être facilement montés dans des installations existantes et raccordés au câblage déjà en place. Cela permet un gain du temps et une réduction des coûts.

Une technologie éprouvée et un indice de protection IP élevé
C'est la famille PT5, ayant parfaitement fait ses preuves sur le marché, qui forme la base du PT50xx. Elle se distingue par sa cellule de mesure à couches minces robuste et sans joint d'étanchéité, dans un boîtier compact avec une cote sur plat de 19 mm. L’ensemble composé d’un connecteur femelle adéquat (par ex. E30447) et de ce type de connecteur mâle pour électrovannes permet d'atteindre l'indice de protection IP 67 et donc une fiabilité plus élevée contrairement aux capteurs IP 65 avec connecteur pour électrovannes usuels.