You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Un système RFID HF complet dans un boîtier compact

RFID puissante pour de grandes distances avec serveur web intégré pour la configuration, le diagnostic et la surveillance

  • Serveur web intégré pour la configuration, le diagnostic et la surveillance
  • Interface bus de terrain pour Profinet, EtherNet/IP ou TCP/IP
  • LED de diagnostic et d'état
  • Portée / puissance d'émission réglables
  • Système RFID HF 13,56 MHz selon ISO 15693

RFID puissante pour le processus de production
Les appareils compacts de la série DTE60x sont idéaux partout où existent de grandes distances pour les points d'écriture / lecture uniques dans une installation. Avec les nouvelles configurations optimisées, de nombreuses données peuvent être lues et écrites en très peu de temps. Cela permet de gagner un temps précieux dans les applications typiques comme, par exemple, le suivi des produits dans le process de production, lors de la sauvegarde de données sur la production ou de paramètres de qualité. Les nouveaux appareils compacts DTE60x facilitent l'installation, car l'antenne, le boîtier de contrôle et l'interface de bus de terrain sont intégrés dans un boîtier compact compatible avec les environnements industriels.

Avantages de la solution RFID HF d'ifm :

Intégration facile
L'accès aux données sur l'appareil RFID est rapide et simple, que ce soit via les blocs fonctionnels ou directement par l'image process du système de commande. Pour les systèmes de contrôle-commande courants, par ex. Siemens, Schneider, Allen Bradley ou Omron, les blocs fonctionnels sont fournis avec le produit.

Serveur web intégré
Les unités d'écriture-lecture sont dotées d'un serveur web intégré. En se connectant via une adresse HTTP, l'utilisateur peut entièrement accéder à l’interface de mise en service.

Adapté aux besoins industriels
Le boîtier robuste avec indice de protection IP 67 permet l'utilisation directe dans des environnements industriels sévères.

Entrées TOR supplémentaires
L'appareil est équipé de deux entrées et sorties TOR supplémentaires, par ex. pour la commande d'une lampe de signalisation.

LED d'état
Une barre lumineuse LED à 5 digits donne l’information du nombre de tags vus. Cela permet de visualiser l'éloignement du tag.

Variantes avec différentes interfaces

DTE604 avec TCP/IP
L'appareil compact RFID est idéal pour un raccordement direct sur PC, PC industriels ou API sans connexion bus de terrain standardisée.

DTE601 avec Profinet
L'appareil s'adresse en particulier aux clients avec un système de commande Siemens.

DTE602 avec EtherNet/IP
Cette variante est optimisée pour les systèmes de commande de marque Schneider Electric ou Rockwell Automation.

Tous les appareils sont dotés d'un switch intégré pour pouvoir connecter directement d'autres appareils.