You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Détecteur de position sélectif pour les applications de soudage

Robuste et résistant aux impacts en boîtier compact avec revêtement spécial contre l'adhérence des projections de soudure

  • Revêtement spécial contre l'adhérence des projections de soudure
  • Détection possible à travers un capot alu pour protection maximale
  • Commutation fiable même en cas de forte souillure de la face active
  • Robuste et résistant aux impacts grâce à sa face active métallique
  • Boîtier peu encombrant pour espaces réduits

Conçu pour un environnement exigeant
Ce nouveau détecteur compact d'ifm est destiné aux exigences sévères des applications de soudage. Le revêtement anti-adhésif du boîtier métallique robuste fait perler les projections de soudure. Même en cas de fortes souillures métalliques et d'impacts, ce détecteur commute de manière fiable et assure ainsi un fonctionnement toujours sûr.

Détection sans contact à travers les capots
Ce détecteur peut également détecter des objets à travers des capots non ferromagnétiques et bénéficie ainsi d'une protection complémentaire. Un tel capot peu onéreux peut être remplacé facilement sans l'intervention d'un technicien.