You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Maître IO-Link pour le monde de l'automatisation et de l'informatique

Maîtres IO-Link robustes pour le raccordement des capteurs à l'API et au monde informatique pour des applications "Coolant" (lubrifiants) et des applications de l'industrie agroalimentaire​

  • Prêt pour l'Industrie 4.0 grâce au nouveau Core IoT
  • Séparation entre le réseau d'automatisation et le réseau informatique
  • 4 ou 8 ports IO-Link avec fonctionnalité V1.1 complète
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ou TCP/IP JSON
  • Maître et devices configurables avec le logiciel moneo configure

Maître IO-Link pour le monde de l'automatisation et de l'informatique
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. De plus, les informations importantes des capteurs intelligents peuvent également être transmises au monde informatique en même temps. Une prise IoT Ethernet séparée permet de réaliser un réseau informatique complètement indépendant du réseau d'automatisation. Les informations du capteur sont transmises au réseau informatique via l'interface TCP/IP-JSON établie.

Modules bus de terrain robustes pour des applications difficiles
La matière du boîtier spécifique et la bonne étanchéité (IP 67 ou IP 69K) permettent l'utilisation directe dans des applications "Coolant" (lubrifiants) et dans les applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Avantages et bénéfices client

  • Séparation entre le réseau d'automatisation et le réseau informatique

Une grande fiabilité opérationnelle a la priorité. Le réseau d'automatisation ne doit en aucun cas être perturbé en externe. Pour cette raison, il existe une prise Ethernet IoT séparée sur cet appareil qui sépare le réseau d'automatisation du réseau informatique. Ainsi, les informations importantes des capteurs peuvent être envoyées à des systèmes informatiques et ERP sans problèmes.

  • Configurer les capteurs avec moneo configure

Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et crée un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont vus avec leurs paramètres. Ainsi, un réglage de tous les capteurs de la machine à partir d’un endroit centralisé est possible.

  • Raccordement facile de capteurs

Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Jusqu'à 4 ou 8 capteurs IO-Link (selon la version) peuvent être raccordés et alimentés avec une consommation maximale totale de 3,6 A. Avec l'accessoire EVC693 ou EVF693, l'énergie auxiliaire supplémentaire pour le raccordement des actionneurs IO-Link peut être fournie. La longueur du câble peut aller jusqu'à 20 m.