1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Capteurs process
  4. Débitmètre électromagnétique pour les petits débits

Débitmètre électromagnétique pour les petits débits

Mesure précise avec le débitmètre électromagnétique pour des débits de 0,005...3 l/min​.

  • Débitmètre efficace pour la mesure précise de débits de 0,3...150 l/h
  • Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées
  • Approprié pour des liquides conducteurs à partir de 20 μS/cm
  • Avec fonction totalisateur
  • Affichage LED à 4 digits

Débitmètre électromagnétique
Le nouveau capteur de débit de la série SM4 fonctionne selon le principe d'induction de Faraday. Le liquide conducteur dans le tuyau est soumis à un champ magnétique et crée une tension qui est proportionnelle à la vitesse ou au débit. Cette tension est détectée via des électrodes et traitée dans un boîtier électronique. Grâce à ses matériaux homologués, le capteur convient à une multitude de fluides. De plus, le capteur se distingue par un indice de protection élevé et un boîtier robuste et compact.