You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Câbles en Y sans halogène ni silicone

Répartiteur en Y pour le raccordement de deux capteurs ou avec les fonctions logiques ET ou OU intégrées pour les zones aseptiques et humides​

  • Sans halogène ni silicone
  • Une bague antidérapante permet une bonne prise pour une étanchéité optimale même en cas de montage manuel
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction
  • Système anti-desserrage permanent à cannelage
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense

ecolink M12 pour les zones aseptiques et humides en agroalimentaire
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seules des matières de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme. La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction en cas de serrage trop important de l'écrou. Le montage et le démontage se font sans outils. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position garantissant ainsi une étanchéité optimale et permanente. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.