1. Page d'accueil
  2. Nouveaux produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Bien plus qu’une simple colonne lumineuse

Bien plus qu’une simple colonne lumineuse

Colonne lumineuse configurable avec visibilité optimale, technologie moderne LED RVB et une durée de vie très longue​

  • Visibilité optimale
  • Technologie moderne LED RVB – longue durée de vie, encombrement réduit
  • La configuration des différents modes s'effectue via IO-Link ou via le menu de réglage
  • Livrable en version standard avec des entrées TOR
  • Montage simple

Haute performance
Des colonnes lumineuses servent d'indication d'état ou d'avertisseur sur les machines, systèmes de convoyage et installations dans les usines. Les colonnes lumineuses innovantes d'ifm offrent beaucoup d'avantages par rapport aux lampes de signalisation conventionnelles et sont particulièrement appropriées à des applications exigeantes.

Flexible
En général, les colonnes lumineuses doivent être adaptées à l'application. Au lieu de visser des modules de différentes couleurs, la nouvelle technologie LED RVB offre la possibilité d'adapter la colonne lumineuse via IO-Link ou bouton de réglage (par ex. allumée en permanence, clignotement lent, clignotement rapide, différentes couleurs, sirène). Ceci réduit le nombre de variantes et le nombre de pièces en stock.

Versions
La colonne lumineuse DV15xx a des entrées TOR et peut être configurée sur l'appareil via un bouton de réglage. La colonne lumineuse DV25xxx peut être réglée et pilotée sans bouton de réglage via IO-Link.

Pour des environnements exigeants
Aucun risque avec l'eau et les poussières grâce à la surface lisse du boîtier. Aucune saleté ne peut adhérer. Ceci assure la visibilité de la colonne lumineuse à long terme. Aucuns composants métalliques comme par ex. des vis ou des connecteurs ne sont exposés. Les colonnes lumineuses sont donc appropriées pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire et les applications médicales, pharmaceutiques ou chimiques.

Visibilité optimale
La technologie utilisée crée un grand contraste entre le spot lumineux de la LED et l'environnement. Ceci assure une visibilité optimale pour l'utilisateur, notamment en cas de lumière extérieure, par ex. à proximité des grandes fenêtres d'usine.

Longue durée de vie
Grâce à la technologie LED utilisée, la colonne lumineuse se distingue par une très longue durée de vie.

Configurable
Grâce à la technologie LED RVB, la colonne lumineuse est configurable (allumée en permanence, clignotement lent, clignotement rapide, différentes couleurs). Ceci réduit le nombre de variantes et le nombre de pièces en stock. La colonne peut être utilisée dans des différentes modes de fonctionnement, par ex. dans un mode analogique pour visualiser des niveaux. 7 différents signaux acoustiques sont disponibles pour la sirène.

Montage simple
La base de montage est fournie avec l'appareil. De plus, une version avec un socle de montage, permettant un montage solide, est disponible. Le socle de montage peut être tourné de 90 degrés, ce qui permet un montage mural sans accessoires supplémentaires. De plus, des accessoires pour une fixation de mât sont disponibles.