You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Maîtres IO-Link robustes

Modules bus de terrain avec une connexion sûre pour le raccordement de capteurs intelligents

  • 4 ou 8 ports IO-Link avec fonctionnalité V1.1 complète
  • Profinet ou EtherNet/IP
  • Maître et Devices configurables avec le logiciel LR DEVICE
  • Prêt pour l'Industrie 4.0 grâce au LR AGENT EMBEDDED
  • Alimentation en tension via un câble M12 standard pour capteurs, codage A

Modules bus de terrain robustes avec connexion sûre
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs IO-Link intelligents et le bus de terrain. Ils sont le choix optimal même dans des ambiances sévères : Les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la série de produits éprouvée EVC. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink.

Energie limitée pour les appareils UL classe 2
Beaucoup de capteurs exigent une alimentation à énergie limitée selon UL classe 2. La limitation de l'énergie s'effectue normalement à l'aide d'une alimentation correspondante. Avec les maîtres IO-Link de la série AL, les capteurs peuvent également être alimentés selon UL classe 2 sans que l'utilisation d’une alimentation à énergie limitée selon UL classe 2 soit nécessaire.

Avantages et bénéfices client

Configurer les capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et créé un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont vus avec leurs paramètres. Ainsi, un réglage de tous les capteurs de la machine à partir d’un endroit centralisé est possible.

Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Jusqu'à 4 ou 8 capteurs IO-Link (selon la version) peuvent être raccordés et alimentés avec jusqu'à 3,6 A. Avec l'accessoire EVC693, l'énergie auxiliaire supplémentaire pour le raccordement des actionneurs IO-Link peut être fournie. La longueur du câble peut aller jusqu'à 20 m.

Données sûres numérisées
Les données des capteurs sont transmises de façon numérique. Contrairement aux signaux analogiques, les résistances de charge et les perturbations CEM ne peuvent pas modifier les signaux.

Connexion directe au réseau informatique de l’usine
Il est possible via le LR AGENT EMBEDDED intégré dans le maître de transmettre les valeurs process directement aux systèmes ERP, sans passer par l'automate. Cette seconde voie de communication est disponible parallèlement au bus terrain via le même câble bus.

Technologie de connexion