You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Maître IO-Link pour des zones aseptiques

Spécialement conçu pour l'utilisation sûre dans des applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire

  • 4 ou 8 ports IO-Link avec fonctionnalité V1.1 complète
  • Modules de terrain IP 69K pour l'industrie agroalimentaire
  • Maître et Devices configurables avec le logiciel LR DEVICE
  • Prêt pour l'Industrie 4.0 grâce au LR AGENT EMBEDDED
  • Alimentation en tension via un câble M12 standard pour capteurs, codage A

Modules bus de terrain robustes pour des applications difficiles
Les maîtres IO-Link décentralisés servent de passerelle entre des capteurs intelligents IO-Link et le bus de terrain. La matière du boîtier spécifique et la bonne étanchéité (IP 69K) permettent l'utilisation directe dans des applications en milieu humide de l'industrie agroalimentaire. Les matières et la fabrication sont identiques à celles des câbles de raccordement ifm de la série de produits éprouvée EVF. La fiabilité et l’étanchéité des connexions M12 des câbles de raccordement sont garanties par la technologie ecolink. Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.

Avantages et bénéfices client

Configurer les capteurs avec LR DEVICE
Le logiciel intuitif trouve tous les maîtres IO-Link dans le réseau et créé un aperçu de l'ensemble de l'installation. De plus, tous les capteurs raccordés sont vus avec leurs paramètres. Ainsi, un réglage de tous les capteurs de la machine à partir d’un endroit centralisé est possible.

Maîtres pour l'industrie agroalimentaire
Grâce aux matières utilisés et au boîtier innovant, ces maîtres peuvent être utilisés, pour la première fois, dans des applications aseptiques.

Raccordement facile de capteurs
Les capteurs et les actionneurs sont raccordés via des câbles de raccordement M12 standards sans blindage. Jusqu'à 4 ou 8 capteurs IO-Link (selon la version) peuvent être raccordés et alimentés avec jusqu'à 3,6 A. La longueur du câble peut aller jusqu'à 20 m.

Données sûres numérisées
Les données des capteurs sont transmises de façon numérique. Contrairement aux signaux analogiques, les résistances de charge et les perturbations CEM ne peuvent pas modifier les signaux.

Connexion directe au réseau informatique de l’usine
Il est possible via le LR AGENT EMBEDDED intégré dans le maître de transmettre les valeurs process directement aux systèmes ERP, sans passer par l'automate. Cette seconde voie de communication est disponible parallèlement au bus terrain via le même câble bus.

Technologie de connexion