- Nouveaux produits
- Capteurs
- Cibles compactes pour détecteurs magnétiques
Cibles compactes pour détecteurs magnétiques

Grandes portées jusqu'à 55 mm et plus facile à installer
- Cibles plus faciles à fixer grâce au filetage ou perçage
- Installation plus facile pour différents sens d'actionnement
- Cibles compactes avec grandes portées jusqu'à 55 mm
- Sécurité du process augmentée - possibilité d'une installation cachée derrière acier inox
- L'angle d'approche large permet un signal stable en cas de fortes vibrations
Solution facile pour des applications difficiles
Dans des applications spécifiques, les détecteurs magnétiques ifm offrent de plus grandes portées avec les nouvelles cibles là où d'autres technologies atteignent leurs limites. Dans des applications exigeantes la combinaison d'un détecteur magnétique avec une cible peut maximiser la performance.
Espace réduit
De nouveaux aimants de petite taille permettent une installation plus facile dans la machine grâce aux perçages ou filetage même si l'espace est réduit. Avec les nouvelles cibles, la portée des détecteurs M12 peut être doublée, en même temps l'espace libre plus grand entre le détecteur et l'aimant augmente la flexibilité d'installation et la sécurité du process.