1. Page d'accueil
  2. IO-Link
  3. Cas d’utilisation / Exemples d’application
  4. Rapport d'application Usine de démonstration d'Aix-la-Chapelle

Débitmètre thermique IO-Link pour machines-outils

L'optimisation de la consommation des ressources joue un rôle de plus en plus important. ifm développe des systèmes de mesure appropriés pour la détection et l'analyse de la consommation de matières premières. Dans la production à l'Usine de démonstration d'Aix-la-Chapelle, de tôles diverses sont travaillées en différentes épaisseurs. Le SD6100 y détecte les quantités de gaz protecteur utilisées lors des découpes laser.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – Logiciel de paramétrage pour capteurs IO-Link

Le LR SENSOR est un logiciel pour le paramétrage facile online et offline de capteurs IO-Link par USB. Il permet le paramétrage et la visualisation de tous les capteurs et actionneurs IO-Link. Les fonctions standards comportent l'importation des IODD et l'identification automatique des appareils raccordés. Grâce à une représentation claire des paramètres réglables, la fonction de l'appareil peut être facilement déterminée. Les paramétrages peuvent être mémorisés et transférés. Pour les documenter, il est possible de les archiver sous forme de fichier pdf. Pendant la mise en service, les valeurs process sont visualisées pour rendre l'optimisation des paramètres plus facile pour l'utilisateur, assurant ainsi un bon fonctionnement de l'installation.