1. Page d'accueil
  2. Les produits phares d'ifm présentés à la foire d'Hanovre 2019

Les produits phares d'ifm présentés à la foire d'Hanovre 2019

Une fois de plus, la foire d'Hanovre a su démontrer qu'elle est le salon industriel leader à l'échelle mondiale et donc le donneur d'impulsions majeur pour les investissements dans la technologie et l'automatisation. Venus du monde entier, des décideurs et investisseurs, ingénieurs et techniciens, chercheurs et étudiants ont discuté du dernier savoir-faire industriel pour les process de fabrication de demain.

ifm s'est présentée avec un stand légèrement relooké.Nos spécialistes étaient entièrement à disposition des visiteurs pour les conseiller au sujet des nouveaux produits TOP, de la transmission TOR des données via IO-Link et de l'efficacité qui en résulte. Parmi les principaux thèmes abordés : les solutions système ifm intelligentes offrant une initiation facile à l'industrie numérique.

Envie d'en savoir plus ? Découvrez toutes les innovations d'ifm présentées à la foire d'Hanovre dans le catalogue nouveautés 2019.

Laissez-vous inspirer par l’innovation !

Découvrez les nouveaux produits et les dernières innovations ifm en feuilletant le Newsbook 2019 !

Solutions système pour assurer la capacité des process

Transparence, efficacité et connectivité sont les mots clés en matière d'optimisation, de réduction des coûts et de surveillance des process de fabrication. Au préalable, il faut une communication sans faille du capteur jusqu'aux lignes de production, usines et sites complets. Ainsi, on crée une mise en réseau et une communication à l'échelle mondiale.

Avantages numériques avec IO-Link

Aujourd'hui, les capteurs IO-Link d'ifm proposent à l'utilisateur de toutes nouvelles options. Des donnés capteurs supplémentaires sont générées pour assurer une efficacité maximale de votre installation tout en assurant une réduction des coûts. De la machine jusqu'à l’ERP, une transparence de votre process est possible pour optimiser au mieux votre automatisation.{ De plus, IO-Link a beaucoup plus à offrir.