1. Page d'accueil
  2. Actualités
  3. ifm au salon AGRITECHNICA 2017

ifm au salon AGRITECHNICA 2017

Venez nous rendre visite au salon phare du machinisme agricole de Hanovre.

Du 12 au 18 novembre, nous vous présenterons nos nouveaux produits, applications et solutions système dans le hall 15 / stand G34.

Nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir les nombreuses possibilités d'applications du capteur 3D intelligent O3M qui permet la détection et le suivi automatique de lignes comme l’andain. Vous pourrez également découvrir les nouveaux ecomatController M30711/20/21 qui sont conçus pour les fonctions de commande complexes. De plus, nous vous présenterons nos systèmes de contrôle-commande et des composants ecomatmobile qui sont spécialement conçus pour les applications mobiles En conditions sévères. Ou peut-être êtes-vous intéressé par un produit qui réunit la fonction d'un capteur et l'évaluation de la vitesse de rotation dans un seul boîtier compact ? Le nouveau DI523A est la solution parfaite pour les zones explosibles. Il y a tant à découvrir. Nous nous réjouissions de vous accueillir !