1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. SZ0024

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0100/ 24VDC

SZ0024

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Cher client,
malheureusement cette fiche technique n'est pas disponible dans la langue souhaitée. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Avec nos meilleures salutations,
votre équipe ifm.

Téléchargement
Technische Details
Application
Application Surveillance du débit
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] -10...10
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] 40; (24 V)
Nombre de voies 1
Sorties
Technologie relais
Fonction de commutation surveillance du débit le relais est enclenché en cas de débit
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...60
Indice de protection IP 40
Protection bornes IP 20
Données mécaniques
Boîtier montage sur rail
Dimensions [mm] 75 x 55 x 110
Matières plastique
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — SZ0024-00 — 06.03.2003 —